17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DURACoil(デュラコイル)577

DURACoil(デュラコイル)577

通常単価(税別)
1,763
税込単価
1,939
通常出荷日:1日目

デュラコイルテクノロジーを採用し、ニトリルゴム二重コーティングで作業性と耐油性を両立した耐切創手袋。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

RoHS?最小発注数量
L
22
27.5
8
10
1個
M
20
26.5
7.9
10
1個
S
19
25
7.7
10
1個
XL
23.5
27.5
8.1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,763
( 1,939 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目
1,763
( 1,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

デュラコイルテクノロジーを採用し、ニトリルゴム二重コーティングで作業性と耐油性を両立した耐切創手袋。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DURACoil(デュラコイル)577のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DURACoil(デュラコイル)577
DURACoil(デュラコイル)546
DURACoil(デュラコイル)576
DURACoil(デュラコイル)346
DURACoil(デュラコイル)546W
DURACoil(デュラコイル)546X
メーカーショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブショーワグローブ
通常価格1,7631,4291,816 -1,5511,0921,263
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプニトリルゴムポリウレタンニトリルゴムすべり止めポリウレタンインナータイプ
仕様ロング背抜きゴム引きゴム張り背抜きロング
ゲージ131313131313

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト