17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ビットラチェットセット
TONE
ビットラチェットセット BRS20
TONE
ソケットレンチビットセット
TONE

トルクビットラチェットセット

通常単価(税別)
5,967
税込単価
6,564
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・直読式で簡易タイプのビット差替式トルクレンチをセットしたコンパクトなビットセット・カーボンパ...

詳細を確認
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • トルク測定範囲 (N・m)
    2~10
  • 測定方向
    左右
  • 全長 (mm)
    146
  • 差込角
    6.35mm(1/4inch)
  • トルク精度 (±%)
    20(2~3N・m)、15(3.5~10N・m)
  • ヘッド交換機能有無

型番:

TBS20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番能力範囲トルク精度質量
TBS202~10N・m2~3N・m ±20%
3.5~10N・m ±15%
230g

TBS20の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
交換式
トルク測定範囲(N・m)
2~10
測定方向
左右
全長(mm)
146
差込角
6.35mm(1/4inch)
トルク精度(±%)
20(2~3N・m)、15(3.5~10N・m)
ヘッド交換機能有無
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TBS20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,967
( 6,564 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・直読式で簡易タイプのビット差替式トルクレンチをセットしたコンパクトなビットセット
・カーボンパーツが増えた自転車のトルク管理に最適
・トルク:2~10N・m
・直読式簡易トルクレンチ
・トルク精度:2~3N・m±20%/3.5~10N・m±15%
・ドライバービット:マイナスBT-M5.5、M6、M8
・ドライバービット:プラスBT-P1、P2、P3
・ヘキサゴンビット:BT-H4、H5、H6、H8
・トルクスビット(いじり防止):BT-T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
・ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクビットラチェットセットの型番TBS20のページです。 型番TBS20に関する仕様情報を記載しております。
トルクビットラチェットセットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
セールでお安く購入できました
5
満足度:5.0
細いビスは今まで感覚で締め付けておりましたが、経験値で適切な締め付けができてる人とできない人が居るのも事実で…以前より必...もっと読む
1人が参考にしています。
普段使いに
5
満足度:5.0
セールにて購入してお得に購入出来ました。 ちょっとしたものの締め付けにしっかり活用出来そうで有り難いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクビットラチェットセット
置針付ダイヤル形トルクレンチ
ダイヤル形トルクレンチ(置針付) N-TOK形
プレート形トルクレンチ
ダイヤル形トルクレンチ 基本形
ダイヤル形トルクレンチ GEDORE
メーカーTONE中村製作所中村製作所東日製作所東日製作所GEDORE
通常価格5,96723,73922,296 -8,805 -21,790 -42,886 -
通常出荷日在庫品1日目7日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
ヘッドタイプ交換式交換式交換式交換式交換式交換式
トルク測定範囲(N・m)2~105~50----
測定方向左右左右左右左右左右左右
全長(mm)146333----
差込角6.35mm(1/4inch)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤル形トルクレンチ・プレート形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト