17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切替式ラチェットめがねレンチセット

通常単価(税別)
6,084
税込単価
6,692
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用頻度の高いサイズをセット。・めがね部はラチェット機構付で高い作業性。・切替レバーにより指...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(mm)
    8、10、12
  • セット内容(点)
    3
  • JANコード
    4953488422658
  • セット内容
    RMR-08、10、12
  • 質量 (g)
    150

型番:

RMR300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RMR300の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
8 ~ 12
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8、10、12
セット内容(点)
3
JANコード
4953488422658
セット内容
RMR-08、10、12
質量(g)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RMR300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,084
( 6,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセット。
・めがね部はラチェット機構付で高い作業性。
・切替レバーにより指で容易に正逆を切替。
・レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動も防止。
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかな曲線デザイン。
・薄形ラチェットヘッド。
・二面幅:8mm、10mm、12mm。
・セット:3本。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切替式ラチェットめがねレンチセットの型番RMR300のページです。 型番RMR300に関する仕様情報を記載しております。
切替式ラチェットめがねレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切替式ラチェットめがねレンチセット
切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110
ラチェットめがねレンチセット
ラチェットめがねレンチセット RM700
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R
ラチェットめがねレンチセット RM110
メーカーTONETONETONETONEトラスコ中山TONE
通常価格6,08422,6715,65312,77112,80019,701
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目5日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 810 / 12 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト