17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックラチェットめがねレンチセット RMQ300

通常単価(税別)
4,888
税込単価
5,377
通常出荷日:5日目

【特長】・使用頻度の高いサイズをセット。・めがね部はラチェット機構付で高い作業性。・スパナ部、めがね部...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(mm)
    8、10、12
  • セット内容(点)
    3
  • JANコード
    4953488422672
  • セット内容
    RMQ-08、10、12
  • 質量 (g)
    150

型番:

RMQ300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RMQ300の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
8 ~ 12
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8、10、12
セット内容(点)
3
JANコード
4953488422672
セット内容
RMQ-08、10、12
質量(g)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RMQ300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,888
( 5,377 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセット。
・めがね部はラチェット機構付で高い作業性。
・スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能。
・本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。
・配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。
・二面幅:8mm、10mm、12mm。
・セット:3本。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックラチェットめがねレンチセット RMQ300の型番RMQ300のページです。 型番RMQ300に関する仕様情報を記載しております。
クイックラチェットめがねレンチセット RMQ300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックラチェットめがねレンチセット RMQ300
首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ300
首振ラチェットめがねレンチセット RMF300
スパナセット DS300
コンビネーションスパナセット CS300
4WAYラチェットめがねレンチセット RMW300
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,8886,3826,0072,4002,9009,989
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 810 / 12 / 810 / 12 / 810×12 / 12×14 / 8×1010 / 12 / 88×10×12×13 / 12×13×14×15 / 16×17×18×19
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト