17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両首振ラチェットめがねレンチセット RMFW200

通常単価(税別)
6,217
税込単価
6,839
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・使用頻度の高いサイズをセット。・めがね部はラチェット機構付で高い作業性。・美しい梨地仕上げで...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    12×14 / 8×10
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(mm)
    8×10、12×14
  • セット内容(点)
    2
  • JANコード
    4953488422696
  • セット内容
    RMFW-0810、1214
  • 質量 (g)
    190

型番:

RMFW200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RMFW200の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
8×10 / 12×14
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8×10、12×14
セット内容(点)
2
JANコード
4953488422696
セット内容
RMFW-0810、1214
質量(g)
190

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
RMFW200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,217
( 6,839 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセット。
・めがね部はラチェット機構付で高い作業性。
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかな曲線デザイン。
・薄形ヘッド。
・二面幅:8×10mm、12×14mm。
・セット:2本。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両首振ラチェットめがねレンチセット RMFW200の型番RMFW200のページです。 型番RMFW200に関する仕様情報を記載しております。
両首振ラチェットめがねレンチセット RMFW200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両首振ラチェットめがねレンチセット RMFW200
ラチェットめがねレンチセット
首振ラチェットめがねレンチセット RMF300
首振ラチェットめがねレンチセット RMF700
首振クイックラチェットめがねレンチセット RMFQ300
首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQ-19
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格6,2175,6536,90317,8996,3825,050
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類両口めがねコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)12×14 / 8×1010 / 12 / 810 / 12 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 12 / 819
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト