17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップリングプライヤー PZ-16~19

通常単価(税別)
2,612
税込単価
2,873
通常出荷日:1日目

【特長】・シンプルかつスマートです・穴用、軸用それぞれ大小4種類をラインアップしています・簡単に軸用、...

詳細を確認

型番:

PZ-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スナップリングプライヤーPZ16~19の外形寸法図

PZ-19の仕様・寸法情報

軸・穴
穴用
適用リングサイズ(mm)
19~60
先端爪径(mm)
1.8
先端爪交換機能
なし
ばね
あり
JANコード
4989833039196
全長(mm)
180
-
-

絞り込み条件

  • 軸・穴

  • 適用リングサイズ(mm)

  • 先端爪径(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-19PZ-19

軸・穴

適用リングサイズ

(mm)

先端爪径

(mm)

JANコード

全長

(mm)

最小発注数量
穴用
19~60
1.8
4989833039196
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,612
( 2,873 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルかつスマートです
・穴用、軸用それぞれ大小4種類をラインアップしています
・簡単に軸用、穴用のスナップリングの取り付け、取り外しが可能です
・スリムな形状により狭い場所での作業が可能
・特殊機構により滑らかな可動を実現しています
・先端ピンの材料には、耐摩耗性と繰返し荷重に優れた性能を発揮する高炭素クロム軸受鋼を採用
・開閉バネは支点に内蔵されているので、外れて機械内部に混入する事故を未然に防ぎます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤー PZ-16~19の型番PZ-19のページです。 型番PZ-19に関する仕様情報を記載しております。
スナップリングプライヤー PZ-16~19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤー PZ-16~19
スナップリングプライヤー(穴用)
軸用スナップリングプライヤー
穴軸兼用スナップリングプライヤー
直型スナップリングプライヤー(穴用)
曲型スナップリングプライヤー(穴用)
メーカーエンジニアトラスコ中山トラスコ中山バーコKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,6123,195 -3,103 -8,997 -3,4154,650
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
先端爪交換機能なしなしなしありありなし
ばねありなしありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト