17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディツールケース 樹脂トランク KPH-70

ハンディツールケース 樹脂トランク

通常単価(税別)
2,394
税込単価
2,633
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで持ち運びに便利なケースです。・よく使う工具を収納して携帯するのに最適です。

詳細を確認

ご注意

  • 表示は外寸(内寸)です。サイズは製作上、多少の公差を含んでおりますのでご了承下さい。

型番:

KPH-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

樹脂トランクの外形寸法図

KPH-70の仕様・寸法情報

外寸(mm)
280×150×25
カラー
ブラック
JANコード
4989833074708
重量(kg)
0.52

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPH-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,394
( 2,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで持ち運びに便利なケースです。
・よく使う工具を収納して携帯するのに最適です。

ご注意

  • 表示は外寸(内寸)です。サイズは製作上、多少の公差を含んでおりますのでご了承下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディツールケース 樹脂トランクの型番KPH-70のページです。 型番KPH-70に関する仕様情報を記載しております。
ハンディツールケース 樹脂トランクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディツールケース 樹脂トランク
ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)
475x280x220mm工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)EA505K-475B
アタッシェケース A-3
ツールボックス B-55-B
パーツケース付ツールボックス 190L-3
メーカーエンジニアスーパーツールエスコメイホー(明邦化学工業)ホーザンHAZET
通常価格2,3944,7873,7002,60013,78528,329
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目2日目
外寸(mm)280×150×25455×240×206475(W)×280(D)×220(H)468×344×105413×206×230550×250×270
カラーブラックブラックレッドブラックブルーブルー
JANコード4989833074708-----
重量(kg)0.52-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト