17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ミニディスク MD-58【10個入り】

通常単価(税別)
6,5206,997特別価格
税込単価
7,1727,697特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・レヂボンエアグラインダ用ミニフラップディスク。・上面、下面、側面での研磨を可能にすることで、...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

羽根枚数

重量

最小発注数量
60
4560393060020
828-0188
36
19
1パック

10個入り

80
4560393060051
828-0189
36
17
1パック

10個入り

100
4560393060082
828-0185
38
17
1パック

10個入り

120
4560393060112
828-0186
52
18
1パック

10個入り

240
4560393060143
828-0187
52
20
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5206,324
( 6,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5206,324
( 6,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,9976,729
( 7,402 )
5日目
6,9976,729
( 7,402 )
4日目
6,9976,729
( 7,402 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レヂボンエアグラインダ用ミニフラップディスク。
・上面、下面、側面での研磨を可能にすることで、作業効率UP。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニディスク MD-58のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニディスク MD-58
ディスクペーパー"GPトップミニ"
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
ディスクペーパー“ニューエスパー”
メーカー日本レヂボントラスコ中山トラスコ中山イチグチ日本レヂボンミユキ産業
通常価格6,520-2,690 -2,917 -1,373 -4661,170
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム石材 / ガラス / コンクリート / 陶磁器一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂
外径(mm)585058100100100
穴径(mm)9.6109.6151516
砥粒AアランダムアランダムCAA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト