17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オイルフィルターレンチ 3FWシリーズ

通常単価(税別)
1,9002,300
税込単価
2,0902,530
通常出荷日:5日目

【特長】・自動車用オイルフィルターの着脱に使用する専用ソケット・全高を抑え、掛かり代を大きく取った設計...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 詳細タイプ
    オイルフィルターレンチ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

最小発注数量
72
63
1個
75
67
1個
82
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
5日目
2,100
( 2,310 )
5日目
2,300
( 2,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車用オイルフィルターの着脱に使用する専用ソケット
・全高を抑え、掛かり代を大きく取った設計で作業性良好
・外周部凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時にも滑りにくくなっています
・アルミダイキャスト製で軽量
・作業環境により、ラチェットハンドルの他に、めがねレンチと組み合わせて低頭での作業も可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフィルターレンチ 3FWシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイルフィルターの交換に
5
満足度:5.0
オイルフィルターの交換に必須です。精度よく非常に便利に使っています。 アルミ製で軽い。鉄製じゃないので固く締まったフィル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフィルターレンチ 3FWシリーズ
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16
インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)
インパクト用インナーソケット 6A-BA
電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,900-4,2772,900 -4,5554,120 -5,063
通常出荷日5日目5日目5日目2日目4日目〜5日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連
差込角(mm)9.59.512.79.51925.4
詳細タイプオイルフィルターレンチ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト