17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

完成バイトロングステッキ

通常単価(税別)
29,766
税込単価
32,743
通常出荷日:8日目

高速度鋼(SKH57)が材質の完成バイトロングステッキ。全長(mm):200材質1:高速度鋼(SKH5...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    200
  • 材質1
    高速度鋼(SKH57)

型番:

SML-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SML-4の仕様・寸法情報

高さ(mm)
6.4
幅(mm)
25.4
全長(mm)
200
トラスココード
158-6921
質量(g)
150.000
材質1
高速度鋼(SKH57)

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SML-4

高さ(mm)

幅(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6.4
25.4
158-6921
150.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,766
( 32,743 )
8日目

詳細情報

基本情報

高速度鋼(SKH57)が材質の完成バイトロングステッキ。
全長(mm):200
材質1:高速度鋼(SKH57)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完成バイトロングステッキの型番SML-4のページです。 型番SML-4に関する仕様情報を記載しております。
完成バイトロングステッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完成バイトロングステッキ
S軸ボーリングバー ST25
完成バイト
完成バイト(インチ)
高周波完成バイト(方形バイト/ミリ)
高周波完成バイト(方形バイト/インチ)
メーカー三和製作所田倉工具製作所トーヨー三和製作所カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
通常価格29,76613,1232,302 -3,710 -3,282 -3,282 -
通常出荷日8日目3日目3日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
全長(mm)200220----
材質1高速度鋼(SKH57)-----

完成バイトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト