17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬付刃バイト JIS42形

通常単価(税別)
5,558
税込単価
6,114
通常出荷日:8日目

JIS規格品(42形)の超硬付刃バイトです。向いバイトは左です。適合機種:旋盤【材質】シャンク:機械構...

詳細を確認

型番:

15401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15401の仕様・寸法情報

形状
42形:向いバイト(左)
トラスココード
158-6859
高さ(mm)
19
全長(mm)
140
幅(mm)
19
質量(g)
385.000
材質1
シャンク:機械構造用炭素鋼
材質2
チップ:超硬

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 全長(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
15401

トラスココード

高さ(mm)

全長(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
158-6859
19
140
19
385.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,558
( 6,114 )
8日目

詳細情報

基本情報

JIS規格品(42形)の超硬付刃バイトです。
向いバイトは左です。
適合機種:旋盤
【材質】シャンク:機械構造用炭素鋼
チップ:超硬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬付刃バイト JIS42形の型番15401のページです。 型番15401に関する仕様情報を記載しております。
超硬付刃バイト JIS42形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬付刃バイト JIS42形
超硬バイト JIS42形 左勝手
JIS型超硬バイト 42型
超硬バイト JIS43形 突切
超硬バイト JIS35形 真剣
超硬バイト JIS33形 右勝手
メーカー三和製作所三和製作所住友電工ハードメタル三和製作所三和製作所三和製作所
通常価格5,5584,376 -2,800 -3,603 -3,814 -3,814 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
形状42形:向いバイト(左)42形:向いバイト(左)42形:向いバイト(左)43形:突っ切りバイト(右)35形:真剣バイト33形:片刃バイト(右)
材質1シャンク:機械構造用炭素鋼-----
材質2チップ:超硬-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト