17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬付刃バイト JIS33形

通常単価(税別)
3,9725,084
税込単価
4,3695,592
通常出荷日:8日目

JIS規格品(33形)の超硬付刃バイトです。適合機種:旋盤【材質】シャンク:機械構造用炭素鋼チップ:超...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 全長(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

全長(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
158-5374
16
120
16
243.000
1個
158-6931
19
140
19
381.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,972
( 4,369 )
8日目
5,084
( 5,592 )
8日目

詳細情報

基本情報

JIS規格品(33形)の超硬付刃バイトです。
適合機種:旋盤
【材質】シャンク:機械構造用炭素鋼
チップ:超硬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬付刃バイト JIS33形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬付刃バイト JIS33形
超硬バイト JIS33形 右勝手
JIS型超硬バイト 33型
超硬バイト JIS43形 突切
超硬バイト JIS35形 真剣
超硬バイト JIS42形 左勝手
メーカー三和製作所三和製作所住友電工ハードメタル三和製作所三和製作所三和製作所
通常価格3,972-3,814 -2,450 -3,603 -3,814 -4,376 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
形状33形:片刃バイト(右)33形:片刃バイト(右)33形:片刃バイト(右)43形:突っ切りバイト(右)35形:真剣バイト42形:向いバイト(左)
材質1シャンク:機械構造用炭素鋼-----
材質2チップ:超硬-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト