17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

日東 パイロットピン

通常単価(税別)
2,6157,480特別価格
税込単価
2,8778,228特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・日東工器純正のブローチ用パイロットピンです。【用途】・鋼材の穴あけ。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

全長(mm)

JANコード

質量(g)

品名

適合機種

最小発注数量
814-7907
65
4992338728090
6.000
パイロットピン溝付
ミニブローチ
1個
778-0311
81
4992338373191
26.000
パイロットピンB2
ハイブローチΦ14~Φ17/ジェットブローチΦ14~Φ17
1個
778-0249
133
4992338148942
49.000
パイロットピンA4
ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,615
( 2,877 )
1日目
4,2603,814
( 4,195 )
1日目
7,4806,919
( 7,611 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日東工器純正のブローチ用パイロットピンです。
【用途】
・鋼材の穴あけ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日東 パイロットピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日東 パイロットピン
25SQハイスカッター用センターピン
25SQハイスカッター用センターピン HCS7025F
50SQクリンキーカッター 50SQクリンキーシャンク(センターピン付)
デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A
50SQクリンキーカッター
メーカー日東工器大見工業大見工業大見工業ミヤナガ大見工業
通常価格2,615-3,4973,20621,0943,996 -7,247 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
グリーン購入法適合品適合-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁気ボール盤カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト