17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

樹脂製スプリングクランプ TPSC80A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

樹脂製スプリングクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPSC80A

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。
・可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
【材質】
・本体:ナイロン6
・口金:ポリエチレン

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
約100
全長(mm)
222
フトコロ(mm)
85
JANコード
4989999003970
トラスココード
137-4088
質量(g)
208.000
材質1
本体:ナイロン6
材質2
口金:ポリエチレン
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト