17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

集中ノズル,材質:鉄

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。【用途】・プラス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

吹出外径(mm)

最小発注数量
集中ノズル(小)
4905058215528
167-1044
7.5
1個
集中ノズル(中)
4905058215535
167-1046
9.5
1個
集中ノズル(大)
4905058215542
166-9574
11.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目
550
( 605 )
1日目
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
【用途】
・プラスチック、竹などの加工に。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集中ノズル,材質:鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集中ノズル,材質:鉄
平形ノズル
スプーンノズル
溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒
SURE プラジェット PJ-230-220V
"プラジェット",シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に使用
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格55055055069034,71225,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機熱風加工機
適合機種PJ-M20、PJ-M50PJ-M20、PJ-M50PJ-M20、PJ-M50プラジェット全機種--
質量(g)610.0005.000401200.000950.000
材質1-鋼板、樹脂、他 組立品本体ケース:鋼板(SPCE)
全長(mm)413333300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト