ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スプーンノズル

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。【用途】・熱収縮...

詳細を確認

型番:

AT-M12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AT-M12の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機用パーツ
品名
スプーンノズル
適合機種
PJ-M20、PJ-M50
JANコード
4905058215559
トラスココード
167-1047
質量(g)
5.000
材質1
全長(mm)
33
吹出外径(mm)
22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AT-M12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
【用途】
・熱収縮チューブ作業などに。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプーンノズルの型番AT-M12のページです。 型番AT-M12に関する仕様情報を記載しております。
スプーンノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプーンノズル
平形ノズル
SURE プラジェット PJ-230-220V
SURE プラジェット PJ-216A-220V
SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)
SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格55055034,71235,001230230
通常出荷日1日目1日目7日目9日目4日目6日目
商品タイプ熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ熱風加工機熱風加工機熱風加工機用パーツ熱風加工機用パーツ
品名スプーンノズル平形ノズル----
適合機種PJ-M20、PJ-M50PJ-M20、PJ-M50----
JANコード490505821555949050582155664905058218093490505821807949050582122064905058212213
トラスココード167-1047167-1045805-2537805-2536805-2539805-2540

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト