17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄工用月光ドリル 23本セット【23個入り】

通常単価(税別)
17,996
税込単価
19,796
通常出荷日:4日目

【特長】・「月光ドリル」は独自の刃先形状にて切削抵抗を大幅に低減し、従来品と違い、下穴不要!、切削スピ...

詳細を確認

型番:

SGK2-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (23個入り)

SGK2-13の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
2~13(0.5とび)
シャンク径・MT No
2~13(0.5とび)
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
単品/セット品
セット品
先端角(°)
118
JANコード
4582247452065
トラスココード
177-0546
セット内容
2.0~13.0/(0.5とび)
工具材質(詳細)
高速度鋼(HSS)
質量(g)
1200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SGK2-13
最小発注数量
1パック

23個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,996
( 19,796 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「月光ドリル」は独自の刃先形状にて切削抵抗を大幅に低減し、従来品と違い、下穴不要!、切削スピードUP!、耐久性UP!、バリの低減!を実現しました
【用途】
・被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ
【材質】
・高速度鋼(HSS)
【セット内容】
・2.0~13.0/(0.5とび)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄工用月光ドリル 23本セットの型番SGK2-13のページです。 型番SGK2-13に関する仕様情報を記載しております。
鉄工用月光ドリル 23本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工用月光ドリル 23本セット
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)
トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット
G ロングドリル長溝タイプ GNLSD
DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS
メーカービックツールCUSTOM KOBOビックツールトップ工業不二越不二越
通常価格17,9962,9909,99010,7442,253 -14,365
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目1日目1日目〜3日目
ドリル径(刃径)(mm)2~13(0.5とび)2~6(0.5とび)、4.8 2、2.5、3、3.2、3.5(2本)、4、4.5、5、62~6(0.5とび)、2.8、3.2、3.8-3.7
シャンク径・MT No2~13(0.5とび)6.356.356.35-6
工具材質ハイスコバルトハイスハイスハイスコバルトハイス超硬
シャンクタイプストレートシャンク六角軸六角軸六角軸ストレートシャンクエンドミルシャンク
単品/セット品セット品セット品セット品セット品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト