17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

BTB/ミーリングチャック MLY BT30

通常単価(税別)
33,54238,455
税込単価
36,89642,301
通常出荷日:8日目

【特長】・抜群の操作性と高保持力を実現・高精度、高剛性、高速回転対応

  • 主軸・シャンク形状
    BT
  • 主軸・シャンク種類
    BT
  • 主軸・シャンク番号
    30
  • 最小把握径 (mm)
    20.0以上
  • クーラント等供給方式
    センタースルー
  • 最高回転数 (min-1)
    20000
  • シャンク径
    30
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大把握径(mm)

  • 把握径(mm)

  • ホルダ長さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

使用スパナ

全長

(mm)

外径

(φmm)

内径

(φmm)

最小発注数量
20.0以下
20
85
166-5169
1300.0
FS-55
85
52
20
1個
-
25
90
166-5179
1700.0
FS-62
90
62
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,542
( 36,896 )
8日目
38,455
( 42,301 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の操作性と高保持力を実現
・高精度、高剛性、高速回転対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTB/ミーリングチャック MLY BT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BTB/ミーリングチャック MLY BT30
BT/ミーリングチャック MLY BT30
メガEチャック BBT40
メガEチャック BBT50
HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック HMC12Jタイプ
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック
メーカーWINWELL JAPANWINWELL JAPAN大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格33,542-33,542 -28,560 -33,830 -41,900 -25,500 -
通常出荷日8日目8日目5日目〜5日目5日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTHSK-AST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類BTBTBTBTHSK-AST
主軸・シャンク番号303040506332
最小把握径(mm)20.0以上20.0以上3.0以上3.0以上12.0以上12.0以上
クーラント等供給方式センタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルーセンタースルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト