17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CMA用ナット

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:8日目

・ボールベアリング内蔵ナットです。軽い締付力で大きなクランプ力を発揮します。

型番:

CMN-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CMN-10の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
コレットチャック用ナット
単品/パック/セット
単品
トラスココード
166-6826
質量(g)
100.0
外径(φmm)
30
適合チャック
CMA10
H(mm)
12.5
G(mm)
M22×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMN-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
8日目

詳細情報

基本情報

・ボールベアリング内蔵ナットです。軽い締付力で大きなクランプ力を発揮します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMA用ナットの型番CMN-10のページです。 型番CMN-10に関する仕様情報を記載しております。
CMA用ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CMA用ナット
CMA用フックスパナ
NAナット・高速用ナット
メガナット
メガナット(メガマイクロチャック用)
シールナット(メガマイクロチャック用)
メーカーWINWELL JAPANWINWELL JAPANアルプスツール大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格7,5001,196 -7,106 -6,565 -6,182 -6,600 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜在庫品1日目〜3日目〜5日目
ツーリング用品種類コレットチャック用ナットレンチ-コレットチャック用ナットコレットチャック用ナットコレットチャック用ナット
単品/パック/セット単品単品-単品単品単品
トラスココード166-6826-----
質量(g)100.0-----
外径(φmm)30-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト