ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アトラエース

通常単価(税別)
255,000
税込単価
280,500
通常出荷日:2日目

【特長】・36V2.5Ahの強力バッテリーと高効率のブラシレスモータを採用し、作業性と耐久性を向上しま...

詳細を確認
  • CLO-2725専用の切削油をご使用ください。

型番:

CLO-2725
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLO-2725の仕様・寸法情報

商品タイプ
磁気ボール盤
穴あけ能力(mm)
27
無負荷回転数(rpm)
820
JANコード
4992338732127
トラスココード
200-0984
ストローク(mm)
40
マグネット寸法(mm)
65×145
最大磁力(N)
5500
最大板厚(mm)
25
質量(g)
9000.0
電圧(V)
DC36
容量(Ah)
2.5
電源(V)
36
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CLO-2725
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255,000
( 280,500 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36V2.5Ahの強力バッテリーと高効率のブラシレスモータを採用し、作業性と耐久性を向上しました。
・H形鋼200mmに入る全高150mmを実現しました。
・刃先を照らすLEDライト付きで作業性が向上しました。
・安全機能が充実しています。
【用途】
・補修工事現場や電源がとれない現場の穴あけ作業に。

ご注意

  • CLO-2725専用の切削油をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトラエースの型番CLO-2725のページです。 型番CLO-2725に関する仕様情報を記載しております。
アトラエースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトラエース
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
ミニボール盤 MTB-6SP
卓上ボール盤 SDP-300V
Power sonic ミニボール盤 MDP-100
ドリリング専用・数値制御ボール盤 ESD-460AA
メーカー日東工器エスコウィザ(旧:グレートツール)SK-11パオックエンコース(旧遠州工業)
通常価格255,00021,60716,65519,07815,8972,189,796
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目3日目3日目1日目
商品タイプ磁気ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)273.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)  鉄工8・木工24スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:620(鉄工)
無負荷回転数(rpm)8209000 / 7000 / 50008500700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)9000 / 7000 / 5000180~2100
JANコード4992338732127-----
トラスココード200-0984-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト