ツール用品技術窓口

TRUSCO 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ

通常単価(税別)
2,546
税込単価
2,801
通常出荷日:1日目

【特長】・80%潰れたネジに対応できます。・切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。・ラチェッ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    158
  • JANコード
    4989999887822
  • トラスココード
    115-4227
  • 質量(g)
    56.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:三価クロムメッキ
  • 対辺寸法(mm)
    10
  • 歯数(枚)
    72
  • 厚さ(mm)スパナ
    5.8
  • 厚さ(mm)めがね
    8.2
  • 送り角度(°)
    5

ご注意

  • 対辺8mmはギア数60枚歯です。
  • 対辺10~19mmはギア数72枚歯です。

型番:

TRGT-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRGT-10の仕様・寸法情報

全長(mm)
158
JANコード
4989999887822
トラスココード
115-4227
質量(g)
56.000
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:三価クロムメッキ
対辺寸法(mm)
10
歯数(枚)
72
厚さ(mm)スパナ
5.8
厚さ(mm)めがね
8.2
送り角度(°)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRGT-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,546
( 2,801 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・80%潰れたネジに対応できます。
・切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
・ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
・送り角度5°を実現しました。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:三価クロムメッキ

ご注意

  • 対辺8mmはギア数60枚歯です。
  • 対辺10~19mmはギア数72枚歯です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチの型番TRGT-10のページです。 型番TRGT-10に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 切替式ラチェットコンビネーションフラワーレンチ
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO レンチホルダー
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,5461,380 -3,3361,313 -9,014446 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目〜
全長(mm)158-380---
JANコード4989999887822-4989999697629-4989999206708-
トラスココード115-4227-114-1614-415-9560-
質量(g)56.000-177.500-1064.000-
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼ABS樹脂クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト