ツール用品技術窓口

TRUSCO レンチホルダー

通常単価(税別)
3,336
税込単価
3,670
通常出荷日:1日目

【特長】・1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。・ねじ(別売)を使って、任意の壁やツ...

詳細を確認
  • 種類
    関連品
  • 全長 (mm)
    380
  • 詳細タイプ
    レンチホルダー
  • JANコード
    4989999697629
  • トラスココード
    114-1614
  • 質量(g)
    177.500
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 材質2
    アルミニウム
  • 収納本数(丁)
    14

ご注意

  • 提供不可:SDS

型番:

TPH-380C-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPH-380C-BKの仕様・寸法情報

種類
関連品
全長(mm)
380
詳細タイプ
レンチホルダー
JANコード
4989999697629
トラスココード
114-1614
質量(g)
177.500
材質1
ABS樹脂
材質2
アルミニウム
収納本数(丁)
14
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPH-380C-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,336
( 3,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
・ねじ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。
【用途】
・レンチ、スパナの整理・保管に。
【材質】
・ABS樹脂
・アルミニウム

ご注意

  • 提供不可:SDS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO レンチホルダーの型番TPH-380C-BKのページです。 型番TPH-380C-BKに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO レンチホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO レンチホルダー
ラチェットコンビネーションレンチセット(ロングタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800FS
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F
ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,3369,0148,87111,52914,31710,607
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目4日目
種類関連品コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション-
全長(mm)380-----
詳細タイプレンチホルダーセットセット-セット-
JANコード498999969762949899992067084989999206616498999920706449899992071564989999206791
トラスココード114-1614415-9560415-9471415-9926416-0029415-9659
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト