17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E-FORCE パワーベルトサンダー DBTP33

E-FORCE パワーベルトサンダー

通常単価(税別)
37,631
税込単価
41,394
通常出荷日:5日目

【特長】・ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。・クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    11500
  • 全長 (mm)
    353
  • ベルトスピード (m/min)
    830
  • JANコード
    4580013290811
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    159-7508
  • チャック内径(mm)
    830
  • ベルト寸法(mm)
    10×330
  • 定格時間(分)
    30
  • 定格消費電力(W)
    180
  • 電源(V)
    100
  • 対応ベルト幅(mm)
    10
  • 回転数(rpm)
    11500
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 適合ベルト幅(mm)
    10

型番:

DBTP33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DBTP33の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
11500
全長(mm)
353
ベルトスピード(m/min)
830
JANコード
4580013290811
質量(g)
1400.0
トラスココード
159-7508
チャック内径(mm)
830
ベルト寸法(mm)
10×330
定格時間(分)
30
定格消費電力(W)
180
電源(V)
100
対応ベルト幅(mm)
10
回転数(rpm)
11500
入力電圧(V)
AC100
適合ベルト幅(mm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBTP33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,631
( 41,394 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。
・クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。
・高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。
・研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。
・作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。
・先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。
・ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。
・別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。
・本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
【用途】
・面取り、バリ取り、研磨加工に。
【セット内容】
・セラミックベルト#40×1本
・セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)
・セラミックベルト#80×1本
・六角レンチ1.5mm×1本
・六角レンチ4.0mm×1本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E-FORCE パワーベルトサンダーの型番DBTP33のページです。 型番DBTP33に関する仕様情報を記載しております。
E-FORCE パワーベルトサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E-FORCE パワーベルトサンダー
ミニコングRX用ハンドピース
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
メーカーE-FORCE柳瀬エスコエスコエスコエスコ
通常価格37,63169,10513,78617,6449,8387,870
通常出荷日5日目4日目2日目2日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)11500500008000~180008000~180006000~180006000~13000
全長(mm)353160230230180157
ベルトスピード(m/min)830-----
JANコード4580013290811-----
質量(g)1400.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト