17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIAMOND コードレスパンチャー(36V) EPC-1538BLH

DIAMOND コードレスパンチャー(36V)

通常単価(税別)
156,718
税込単価
172,390
通常出荷日:4日目

【特長】・36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。・バッテリー含み6....

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス) (mm)
    t4×Ф15
  • 穴あけ最大能力(鉄) (mm)
    t6×Ф15
  • トラスココード
    125-8929
  • 穴サイズ(mm)
    15
  • 穴径(mm)
    15
  • ふところ寸法(mm)
    38
  • 質量(g)
    6800
  • 付属品
    工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器、バッテリー、標準ポンチ・ダイス(φ11丸穴セット)

型番:

EPC-1538BLH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

※専用替刃についてはこちらをご覧ください。

EPC-1538BLHの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)
t4×Ф15
穴あけ最大能力(鉄)(mm)
t6×Ф15
トラスココード
125-8929
穴サイズ(mm)
15
穴径(mm)
15
ふところ寸法(mm)
38
質量(g)
6800
付属品
工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器、バッテリー、標準ポンチ・ダイス(φ11丸穴セット)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPC-1538BLH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,718
( 172,390 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。
・バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND コードレスパンチャー(36V)の型番EPC-1538BLHのページです。 型番EPC-1538BLHに関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND コードレスパンチャー(36V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND コードレスパンチャー(36V)
電動油圧パンチャー(2個バッテリー付)
HYBRID複動油圧式パンチャー バリアフリータイプ
手動油圧式パンチャー HP-3
手動油圧式パンチャー SH-5PDG
充電式パンチャ
メーカーIKKオグラ育良精機製作所亀倉精機泉精器製作所マキタ
通常価格156,718346,875278,82466,895107,605 -255,328
通常出荷日4日目1日目1日目11日目1日目〜3日目
商品タイプ電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー
穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t4×Ф15t6×Φ20t6×Φ20-板厚1.6Φ20
穴あけ最大能力(鉄)(mm)t6×Ф15t9×Φ20(SS400相当)t9×Φ203.2--
トラスココード125-8929-----
穴サイズ(mm)15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト