17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET トルクレンチ

HAZET トルクレンチ

通常単価(税別)
50,99458,845特別価格
税込単価
56,09364,730特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。・ハンドガードリングで設定値のロ...

詳細を確認
  • 負荷方向
  • 精度
    3%
  • 材質・仕上げ
    クロムバナジウム鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • 差込角

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
10~60
0.5
320
9.53mm
4000896218899
166-6626
530
1個
40~200
1
519
12.7mm
4000896219001
166-6624
1270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,99449,148
( 54,063 )
1日目
58,84556,714
( 62,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
・ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
・視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
・ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
【用途】
・機械・自動車整備に。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET トルクレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET トルクレンチ
高精度プレセット形トルクレンチ
プリセット型トルクレンチ
大型トルクレンチ
TPW形トルクレンチ
トルクレンチ"モトトルク"
メーカーHAZETHAZET中村製作所東日製作所トップ工業東日製作所
通常価格50,994-90,246 -210,43158,320 -53,368 -24,812
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目〜1日目1日目
負荷方向
精度3%±2%±3%±3%±8%±5%
材質・仕上げクロムバナジウム鋼ヘッド・スリープ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:強化樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト