17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3in1ベンダー(1/4,5/16,3/8) 470-FH

3in1ベンダー(1/4,5/16,3/8)

通常単価(税別)
14,011
税込単価
15,412
通常出荷日:4日目

【仕様・規格】:3in1ベンダー(1/4、5/16、3/8)

  • トラスココード
    162-3348
  • 質量(g)
    600.000

型番:

470-FH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

470-FHの仕様・寸法情報

トラスココード
162-3348
質量(g)
600.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
470-FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,011
( 15,412 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様・規格】:3in1ベンダー(1/4、5/16、3/8)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3in1ベンダー(1/4,5/16,3/8)の型番470-FHのページです。 型番470-FHに関する仕様情報を記載しております。
3in1ベンダー(1/4,5/16,3/8)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3in1ベンダー(1/4,5/16,3/8)
ラチェットベンダーセット
5/8″レバー式ベンダー
12mm レバー式ベンダー
4丁組 レバー式ベンダー
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用
メーカー文化貿易工業文化貿易工業エスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格14,01135,83710,4657,61029,7458,718 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目2日目〜
トラスココード162-3348773-2007----
質量(g)600.0005170.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト