17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HAZET 3本爪式ピックアップツール

通常単価(税別)
12,961
税込単価
14,257
通常出荷日:9日目

【特長】・フレキシブルシャフトで狭い場所にもアクセスできます。・磁力を嫌う電子基板等の作業に向きます。...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    540
  • JANコード
    4000896009725
  • 質量(g)
    110.000
  • トラスココード
    160-1602
  • 材質1
    スチール・プラスチック

型番:

1975
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1975の仕様・寸法情報

全長(mm)
540
JANコード
4000896009725
質量(g)
110.000
トラスココード
160-1602
材質1
スチール・プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1975
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,961
( 14,257 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルシャフトで狭い場所にもアクセスできます。
・磁力を嫌う電子基板等の作業に向きます。
【用途】
・自動車・産業機械整備に。
【材質】
・スチール・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET 3本爪式ピックアップツールの型番1975のページです。 型番1975に関する仕様情報を記載しております。
HAZET 3本爪式ピックアップツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET 3本爪式ピックアップツール
マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
ピックアップツール GTP
LED 付ピックアップツール PT01
マグネットハンド(アンテナ式)
AP マグネットピックアップツール スリム
メーカーHAZETウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)TONEトラスコ中山アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格12,9611,477 -1,208 -2,5001,147 -2,856
通常出荷日9日目在庫品1日目2日目〜5日目1日目〜1日目
全長(mm)540-----
JANコード4000896009725-----
質量(g)110.000-----
トラスココード160-1602-----
材質1スチール・プラスチック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト