17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HAZET マグネティックピックアップツール

HAZET マグネティックピックアップツール

通常単価(税別)
12,94222,680特別価格
税込単価
14,23624,948特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・フレキシブルシャフトで狭い場所にもアクセスできます。・強力な磁力で高いピックアップ能力です。...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール・プラスチック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ピックアップ能力(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ピックアップ能力

(g)

最小発注数量
545
4000896009732
210.000
160-1603
4500
1個
545
4000896009749
240.000
160-1600
7500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,942
( 14,236 )
9日目
22,68020,910
( 23,001 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルシャフトで狭い場所にもアクセスできます。
・強力な磁力で高いピックアップ能力です。
【用途】
・自動車・産業機械整備に。
【材質】
・スチール・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET マグネティックピックアップツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET マグネティックピックアップツール
HAZET 3本爪式ピックアップツール
AP マグネットピックアップツール スリム
ピックアップツール GTP
マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
LED マグネットバー
メーカーHAZETHAZETアストロプロダクツ(ワールドツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)SK-11
通常価格12,942-12,9612,8561,208 -1,477 -3,716
通常出荷日5日目〜9日目1日目2日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質1スチール・プラスチックスチール・プラスチック----
よく一緒に購入される商品

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト