17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬カッター スパイラルカット

超硬カッター スパイラルカット

通常単価(税別)
1,7361,744
税込単価
1,9101,918
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・優れた切削性、美しい仕上がり面です。C面取り量:80000R面取り量:2.34

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    44
  • 質量(g)
    50
  • C面取り量
    80000
  • R面取り量
    2.34
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

チャック内径(mm)

最小発注数量
167-2964
0.3
1個
167-4440
0.5
1個
167-4448
0.6
1個
167-4517
0.8
1個
167-4516
1.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,744
( 1,918 )
5日目
1,744
( 1,918 )
5日目
1,744
( 1,918 )
5日目
1,744
( 1,918 )
5日目
1,736
( 1,910 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切削性、美しい仕上がり面です。
C面取り量:80000
R面取り量:2.34

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッター スパイラルカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター スパイラルカット
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット
ファイバーブラシ ショート
C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3
スチールカッター 樹脂用(切削)
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格1,736-1,638 -1,328 -4,124 -4,024 -53,201
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
全長(mm)44----151
質量(g)50----866.000
C面取り量80000-----
R面取り量2.34-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト