17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ファイバーストーンスティック Φ1

通常単価(税別)
1,9972,276
税込単価
2,1972,504
通常出荷日:1日目

【特長】・セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。・折れに...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
120
こげ茶
4560128941518
167-4459
1個
140
赤茶
4560128941525
167-4531
1個
180
オレンジ
4560128941532
167-6025
1個
240
4560128941549
167-4534
1個
400
4560128941556
167-4468
1個
600
4560128941563
167-6018
1個
1000
4560128941570
167-4480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,276
( 2,504 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目
2,167
( 2,384 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目
1,997
( 2,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
・折れにくい構造から、狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーストーンスティック Φ1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイバーストーンスティック Φ1
クッションシート
C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3
キャリングケース
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM5112
ミニモ スタンダードクランプヘッド
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格1,997-2,8114,124 -39,000195,87841,806
通常出荷日1日目5日目1日目〜5日目8日目5日目
商品タイプセラミックファイバー砥石-----
厚さ(mm)1-----
幅(mm)1-----
長さ(mm)50-----
単品/セット単品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト