17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ハイパーベルト【30個入り】

通常単価(税別)
5,219
税込単価
5,741
通常出荷日:1日目

【特長】・高硬度素材から軟質素材までワークを選ばない超微結晶セラミックベルトです。

  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

トラスココード

ベルト走行スピード(m/min)

最小発注数量
40
4560128941778
167-4509
40
1パック

30個入り

60
4560128941785
167-4508
60
1パック

30個入り

80
4560128941792
167-4504
100
1パック

30個入り

100
4560128941808
167-6055
40
1パック

30個入り

120
4560128941815
167-4486
60
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,219
( 5,741 )
1日目
5,219
( 5,741 )
1日目
5,219
( 5,741 )
1日目
5,219
( 5,741 )
1日目
5,219
( 5,741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度素材から軟質素材までワークを選ばない超微結晶セラミックベルトです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーベルト
キャリングケース
ラバークレイドル
ミニモ ポータブルセット 115V仕様 CM10112
サンドベルト ミニサンダー用 スタンダードタイプ
マイクログラインダー"Premo"プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,21939,0001,570219,5143,845 -55,000
通常出荷日1日目5日目1日目8日目1日目〜1日目
幅(mm)8-----
長さ(mm)300---300-
使用工具ベルトサンダー---ベルトサンダー-
用途バリ取り-----
最適被削材アルミニウム / ステンレス / 工具鋼 / 合金鋼 / 銅 / 一般鋼 / ゴム / 樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング