17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100【10個入り】

通常単価(税別)
5,2707,962特別価格
税込単価
5,7978,758特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ロングシャフトオレンジ砥石WA#100。【特長】・深穴、深いスリット等の加工に最適です

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
4
4
4560128940962
167-4521
84
10000
1パック

10個入り

6
6
4560128940979
167-4495
86
6000
1パック

10個入り

8
8
4560128940986
167-6026
88
5000
1パック

10個入り

10
10
4560128940993
167-4526
90
4500
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9627,618
( 8,380 )
1日目
5,854
( 6,439 )
1日目
5,270
( 5,797 )
1日目
5,270
( 5,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロングシャフトオレンジ砥石WA#100。
【特長】
・深穴、深いスリット等の加工に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100
SPH砥石 #80
ファイバーブラシ ショート
電着CBNバー
C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3
超硬カッター スパイラルカット
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,270-7,349 -1,328 -2,137 -4,124 -1,736 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
形状ボールボール----
種類砥石砥石----
セット/単品単品単品----
粒度(#)10080----
砥粒WASPH----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング