17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TRUSCO 角軸貫通ドライバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO 角軸貫通ドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TPKD-6-100

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軸が頑強な四角形状の貫通ドライバーです。
・柄にアセテート樹脂を使用しており、グリップドライバーと比べて耐久性、耐熱・耐冷性に優れています。
【用途】
・ネジの取り外しに
【材質】
・軸:工具鋼
・グリップ:アセテート樹脂

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
全長(mm)
200
軸長(mm)
100
JANコード
4989999893908
トラスココード
115-3343
重量(g)
132.000
材質1
軸:工具鋼
材質2
グリップ:アセテート樹脂
仕様
貫通タイプ
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト