17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マキシマ80スリムハンドピース

通常単価(税別)
29,453
税込単価
32,398
通常出荷日:1日目

【特長】・低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。・優れた防塵構造...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    40000
  • 全長 (mm)
    145
  • 外径 (mm)
    26
  • 最大出力(W)
    -
  • 軸径(mm)
    3
  • 定格入力(VA)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 入力電圧(V)
    AC100V 50/60Hz
  • JANコード
    4589455310231
  • 質量(g)
    170
  • トラスココード
    160-3714

型番:

PHP40-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PHP40-3.0の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
40000
全長(mm)
145
外径(mm)
26
最大出力(W)
-
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
100
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
JANコード
4589455310231
質量(g)
170
トラスココード
160-3714
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PHP40-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,453
( 32,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。
・優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。
・コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。
・軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
【用途】
・バリ取り、研磨、研削に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マキシマ80スリムハンドピースの型番PHP40-3.0のページです。 型番PHP40-3.0に関する仕様情報を記載しております。
マキシマ80スリムハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マキシマ80スリムハンドピース
マキシマ80トルクハンドピース
スターP30ハンドピース
ディーファイルセット
ディーファイルハンドピース
エコグランデスリムハンドピース
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格29,45329,45328,02846,13429,70764,891
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)40000350003300030000300001000~60000
全長(mm)145150143135135160
外径(mm)262625242423
最大出力(W)-----230
軸径(mm)333333

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト