17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エコグランデスリムセット

通常単価(税別)
98,111
税込単価
107,922
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。・ハンドピ...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~60000
  • 全長 (mm)
    160
  • 外径 (mm)
    23
  • 最大トルク(N・cm)
    7.0
  • 最大出力(W)
    230
  • 軸径(mm)
    3
  • 定格入力(VA)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 入力電圧(V)
    AC100 50/60Hz
  • JANコード
    4589455331113
  • 質量(g)
    3200.000
  • トラスココード
    160-3689
  • チャック内径(mm)
    3.0

型番:

BLS900ST-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLS900ST-3.0の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
1000~60000
全長(mm)
160
外径(mm)
23
最大トルク(N・cm)
7.0
最大出力(W)
230
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
100
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
JANコード
4589455331113
質量(g)
3200.000
トラスココード
160-3689
チャック内径(mm)
3.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLS900ST-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,111
( 107,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。
・ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
・ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
【用途】
・バリ取り、金型研磨等に。
【セット内容】
・ハンドピース(BLS900-3.0)
・コントローラー(GEC210)
・バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド
・コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコグランデスリムセットの型番BLS900ST-3.0のページです。 型番BLS900ST-3.0に関する仕様情報を記載しております。
エコグランデスリムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコグランデスリムセット
ディーファイルセット
エコグランデストロングセット
アルティマオートトルクセット
エコグランデスリムハンドピース
エコグランデストロングハンドピース
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格98,11146,134121,26811,29464,89162,589
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)1000~60000300001000~400001800~125001000~600001000~40000
全長(mm)160135161161160161
外径(mm)23242724.52327
最大トルク(N・cm)7.04.98.52.4--
最大出力(W)230-230-230230
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト