17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エコグランデストロングセット

通常単価(税別)
121,268
税込単価
133,395
通常出荷日:1日目

【特長】・低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。・発熱を...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~40000
  • 全長 (mm)
    161
  • 外径 (mm)
    27
  • 最大トルク(N・cm)
    8.5
  • 最大出力(W)
    230
  • 軸径(mm)
    3
  • 定格入力(VA)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 入力電圧(V)
    AC100 50/60Hz
  • JANコード
    4589455310071
  • 質量(g)
    3228.000
  • トラスココード
    160-3708
  • チャック内径(mm)
    3.0

型番:

GES800ST-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GES800ST-3.0の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
1000~40000
全長(mm)
161
外径(mm)
27
最大トルク(N・cm)
8.5
最大出力(W)
230
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
100
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
JANコード
4589455310071
質量(g)
3228.000
トラスココード
160-3708
チャック内径(mm)
3.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GES800ST-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,268
( 133,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。
・発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。
・コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
・低速域から太いトルクを生かしたバフ研磨作業はもちろん、ダイヤモンドや超硬カッターを使用した切削加工まで幅広く使用できるオールマイティーなグラインダーセットです。
・ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
【用途】
・バリ取り、金型研磨等に。
【セット内容】
・ハンドピース(BLH800-3.0)
・コントローラー(GEC210)
・バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド
・コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコグランデストロングセットの型番GES800ST-3.0のページです。 型番GES800ST-3.0に関する仕様情報を記載しております。
エコグランデストロングセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコグランデストロングセット
ディーファイルセット
エコグランデスリムセット
アルティマオートトルクセット
エコグランデスリムハンドピース
エコグランデストロングハンドピース
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格121,26846,13498,11111,29464,89162,589
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)1000~40000300001000~600001800~125001000~600001000~40000
全長(mm)161135160161160161
外径(mm)27242324.52327
最大トルク(N・cm)8.54.97.02.4--
最大出力(W)230-230-230230

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト