17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エコグランデスリムハンドピース

通常単価(税別)
77,51864,890
税込単価
85,27071,379
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。・ハンドピ...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~60000
  • 全長 (mm)
    160
  • 外径 (mm)
    23
  • ベルトスピード (m/min)
    60000
  • 最大出力(W)
    230
  • 軸径(mm)
    3
  • 定格入力(VA)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 入力電圧(V)
    AC100 50/60Hz
  • JANコード
    4589455331137
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    160-3690
  • チャック内径(mm)
    3.0

型番:

BLS900-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLS900-3.0の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
1000~60000
全長(mm)
160
外径(mm)
23
ベルトスピード(m/min)
60000
最大出力(W)
230
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
100
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
JANコード
4589455331137
質量(g)
210.000
トラスココード
160-3690
チャック内径(mm)
3.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLS900-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,51864,890
( 71,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。
・ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
【用途】
・バリ取り、金型研磨等に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコグランデスリムハンドピースの型番BLS900-3.0のページです。 型番BLS900-3.0に関する仕様情報を記載しております。
エコグランデスリムハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコグランデスリムハンドピース
ディーファイルセット
エコグランデストロングハンドピース
エコグランデストロングセット
エコグランデスリムセット
ディーファイルハンドピース
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格77,51846,13468,888121,26898,11131,491
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)1000~60000300001000~400001000~400001000~6000030000
全長(mm)160135161161160135
外径(mm)232427272324
ベルトスピード(m/min)60000-40000--30000
最大出力(W)230-230230230-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト