17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モバイルPハンドピース

通常単価(税別)
30,41228,027
税込単価
33,45330,830
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。【用途】・精密バリ取り、成型...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    30000
  • 全長 (mm)
    143
  • 外径 (mm)
    25
  • 最大出力(W)
    -
  • 軸径(mm)
    3
  • 定格入力(VA)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 入力電圧(V)
    AC100V 50/60Hz
  • JANコード
    4589455310545
  • 質量(g)
    148
  • トラスココード
    160-4366

型番:

MPH33-3.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPH33-3.0の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
30000
全長(mm)
143
外径(mm)
25
最大出力(W)
-
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
100
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
JANコード
4589455310545
質量(g)
148
トラスココード
160-4366
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPH33-3.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,41228,027
( 30,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
【用途】
・精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モバイルPハンドピースの型番MPH33-3.0のページです。 型番MPH33-3.0に関する仕様情報を記載しております。
モバイルPハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モバイルPハンドピース
モバイル2Pセット
スターP30ハンドピース
マキシマネオ・トルクセット
エコグランデスリムハンドピース
エコグランデストロングハンドピース
メーカーアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格30,41246,71829,251 -57,22877,51868,888
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
無負荷回転数(min-1)300003000033000350001000~600001000~40000
全長(mm)143143143151160161
外径(mm)252525262327
最大出力(W)---80230230
軸径(mm)333333

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト