17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スターライトセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SBH35STB-3.0

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ブラシマイクロモーターの軽作業向けエコノミータイプです。
・回転精度の高いハンドピースは、精密防塵機構を搭載しています。
・正・逆回転操作もスイッチ一つで出来ます。
【用途】
・精密バリ取り、研磨、研削に。
【セット内容】
・ハンドピース
・コントローラー
・ON/OFFフットスイッチ、ハンドピース・スタンド
・カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク

指定中の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
35000
全長(mm)
143
外径(mm)
27
最大トルク(N・cm)
3
最大出力(W)
-
軸径(mm)
3
定格入力(VA)
100
電源(V)
100
入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
JANコード
4589455310453
質量(g)
1500.000
トラスココード
160-4362

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト