17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    型番リスト

    表示件数

    二面幅寸法

    (mm)

    全長(L寸法)

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    首下寸法(mm)

    最小発注数量
    1.5
    80
    7314150405732
    80.000
    138-4326
    16
    1個
    3
    103
    7314150405763
    103.000
    138-4305
    23
    1個
    4
    110
    7314150405770
    110.000
    138-4323
    29
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    327
    ( 360 )
    お見積り
    427
    ( 470 )
    お見積り
    555
    ( 611 )
    お見積り

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
    ・高耐腐食性です。
    ・ISO2936に準拠しています。
    【用途】
    ・サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
    ・食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    【材質】
    ・ステンレス鋼(AISI 420)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス製六角棒レンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス製六角棒レンチ
    六角棒レンチ ステンレス製テーパーヘッド(セミロング)
    [ステンレス製]六角棒レンチ EA573WE
    [ステンレス製]T型六角棒レンチ(ボールポイント付)EA573BS-101~108
    1.5-10mm [Ball Hex-Plus]キーレンチ(ステンレス製)
    ロング六角棒レンチ
    メーカーバーコエイトエスコエスコエスコ旭金属工業
    通常価格327-8,401 -3,920 -2,370 -9,4712,913
    通常出荷日お見積り1日目〜1日目〜1日目1日目7日目
    材質1ステンレス鋼(AISI 420)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト