ツール用品技術窓口

マルチパック BLX9M&BLX13【22個入り】

通常単価(税別)
8,383
税込単価
9,221
通常出荷日:5日目

【特長】・BLX9MとBLX13のセットです。・鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    0037231201999
  • トラスココード
    152-7544
  • 質量(g)
    774.000
  • 材質1
    プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)
  • セット内容(mm)
    BLX9M:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容(インチ)
    BLX13:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
  • 材質2
    表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)

ご注意

  • 工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください。
  • パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください。

型番:

BLX22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (22個入り)

BLX22の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
JANコード
0037231201999
トラスココード
152-7544
質量(g)
774.000
材質1
プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)
セット内容(mm)
BLX9M:1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(インチ)
BLX13:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質2
表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLX22
RoHS?最小発注数量
6
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,383
( 9,221 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BLX9MとBLX13のセットです。
・鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
・プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
・ボルトの早回しに。
【材質】
・プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)
・表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
【セット内容】
・1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
・0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ

ご注意

  • 工具を安全に使っていただくため、作業時は必ず保護メガネを着用してください。
  • パイプやメガネレンチなどを使っての作業はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチパック BLX9M&BLX13の型番BLX22のページです。 型番BLX22に関する仕様情報を記載しております。
マルチパック BLX9M&BLX13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチパック BLX9M&BLX13
マルチパック SBLX9M&SBLX13 スタビー
ボールポイント L-レンチ プロガード加工(黒染)
カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)
プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)
カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)
メーカーボンダスボンダスボンダスボンダスボンダスボンダス
通常価格8,38311,40012,000 -5,890560 -6,048
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5--
単品・セット区分セット品セット品単品セット品単品セット品
JANコード00372312019990037231205997----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト