17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リフトバッグ

リフトバッグ
通常単価(税別)
12,82522,893
税込単価
14,10825,182
通常出荷日:4日目

【特長】・底板が突き抜けを防止します。・開口部にワイヤー入りです。・底面通し型の把手ベルトにより、高強...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

高さ(mm)

最小発注数量
4580179994554
157-3639
2.2
600
1個
4580179994585
159-7458
3.8
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,825
( 14,108 )
4日目
22,893
( 25,182 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底板が突き抜けを防止します。
・開口部にワイヤー入りです。
・底面通し型の把手ベルトにより、高強度が実現しました。
・すり切れ防止のため、底にチョボが付いております。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・外装原反:ポリエステル
・内装原反:#4000シルバーシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフトバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフトバッグ
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段
アルミ軽トラテント
アルミ製ルーフキャリア「アルラック」 ARシリーズ
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)
万能アルミボックス BXA
メーカーアラオDENSANアルミスアズワンエスコアルインコ
通常価格12,825-108,00086,53986,70828,64339,926 -
通常出荷日4日目8日目4日目10日目1日目1日目
材質1ベルト:ポリエステル-----
材質2外装原反:ポリエステル-----
材質3内装原反:#4000シルバーシート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト