ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ロブテックス モンキレンチ(強力型) M100~M600 |
|
バーコ スタンダード・モンキーレンチ クローム仕上げ 80シリーズ |
|
ロブテックス ハイブリッドモンキレンチ |
|
エンジニア スマートモンキー |
【特長】・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステ...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,004円9,804円 ( 10,784円 ) | 1日目 |
12,040円11,614円 ( 12,775円 ) | 1日目 |
18,580円15,997円 ( 17,597円 ) | 1日目 |
22,720円19,720円 ( 21,692円 ) | 1日目 |
29,564円24,916円 ( 27,408円 ) | 1日目 |
42,749円35,037円 ( 38,541円 ) | 1日目 |
53,963円43,337円 ( 47,671円 ) | 1日目 |
95,563円74,233円 ( 81,656円 ) | 1日目 |
【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています
・高耐腐食性です
・ISO6787に準拠しています
・オートクレープ対応可能です
【用途】
・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに
・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
【材質】
・ステンレス鋼


トップ工業
薄型ストレートモンキ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,643円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,462円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):3,602円~

トップ工業
たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400
5通常価格(税別):7,706円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX グリップ
4.6通常価格(税別):2,957円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

スーパーツール
モンキレンチ (強力型)H
5通常価格(税別):1,438円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):3,000円~

エンジニア
スマートモンキー
4.8通常価格(税別):3,091円~