ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
西田製作所 油圧パンチ用 実寸丸刃物 |
|
泉精器製作所 丸パンチ 厚鋼電線管用 |
|
西田製作所 西田 1-2大軸 |
|
EARTH MAN チップソー切断機 165mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,340円4,575円 ( 5,033円 ) | 1日目 |
6,596円 ( 7,256円 ) | 1日目 |
7,099円 ( 7,809円 ) | 1日目 |
10,100円8,179円 ( 8,997円 ) | 1日目 |
10,298円9,804円 ( 10,784円 ) | 1日目 |
11,965円 ( 13,162円 ) | 1日目 |
16,681円 ( 18,349円 ) | 1日目 |
20,763円 ( 22,839円 ) | 1日目 |
25,182円 ( 27,700円 ) | 1日目 |
29,305円 ( 32,236円 ) | 1日目 |
【特長】
・鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
【用途】
・分電盤等のBOX内の穴あけ
【セット内容】
・オス刃、メス刃

西田製作所
ピッチングパンチ

西田製作所
手動油圧式"フリーパンチ"

西田製作所
油圧パンチ用 実寸丸刃物
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
4.5通常価格(税別):1,900円~

西田製作所
手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ
0通常価格(税別):4,970円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):26,589円~

日東工器
普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ
0通常価格(税別):42,804円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円