17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小軸用アダプタセット【2個入り】

通常単価(税別)
3,9903,420
税込単価
4,3893,762
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・油圧パンチに直接油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。【用途】・配電盤穴...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • セット内容
    小軸アダプタ、スペーサ
  • トラスココード
    149-4259
  • JANコード
    4571132294903
  • 質量(g)
    150

型番:

NC-WAT10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NC-WAT10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
セット内容
小軸アダプタ、スペーサ
トラスココード
149-4259
JANコード
4571132294903
質量(g)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-WAT10
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9903,420
( 3,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧パンチに直接油圧パンチ本体に直接、小軸やセットボルトが取付けできます。
【用途】
・配電盤穴加工の小軸取付用。
【セット内容】
・小軸用アダプタ+スペーサ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小軸用アダプタセットの型番NC-WAT10のページです。 型番NC-WAT10に関する仕様情報を記載しております。
小軸用アダプタセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小軸用アダプタセット
小軸と小軸用アダプタセット
西田 配電盤用チャッカーセット
フリ-パンチ用小軸 (1個入)
西田 FP大軸
西田 2-1大軸
メーカー西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所西田製作所
通常価格3,9905,09058,2185,4006,4208,629
通常出荷日1日目1日目1日目7日目7日目7日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
セット内容小軸アダプタ、スペーサ小軸アダプタ、小軸、スペーサ配電盤用チャッカー・CS-SSB段付軸・CSねじなし刃物5点セット---
トラスココード149-4259149-4258160-2002852-2539852-2146852-2537
JANコード457113229490345711322949584571132297140457113229024045711322936614571132290424
質量(g)150200.0002100.0218.000252.000316.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト