17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サムライハンマー 両口 OHW-2SM

サムライハンマー 両口

通常単価(税別)
2,907
税込単価
3,198
通常出荷日:4日目

【特長】・しっかり握れる日本刀グリップ・軽くて折れにくいポリプロピレン柄です。【用途】・建築土木・鉄工...

詳細を確認

    型番:

    OHW-2SM
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    型番:OHW-2SM
    【商品仕様】
    ・サムライ 両口ハンマー(PP柄)#2
    ・呼称(ポンド):2
    ・頭径(mm):37
    ・頭長(mm):105
    ・全長(mm):280
    【材質】
    ・頭部:炭素鋼
    ・柄:ポリプロピレン(PP)
    ・グリップ:軟質塩化ビニール(PVC)

    OHW-2SMの仕様・寸法情報

    JANコード
    4963360112416
    トラスココード
    158-8256
    質量(g)
    1000
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OHW-2SM

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    4963360112416
    158-8256
    1000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,907
    ( 3,198 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しっかり握れる日本刀グリップ・軽くて折れにくいポリプロピレン柄です。
    【用途】
    ・建築土木・鉄工用。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サムライハンマー 両口の型番OHW-2SMのページです。 型番OHW-2SMに関する仕様情報を記載しております。
    サムライハンマー 両口のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サムライハンマー 両口
    両口ハンマー
    両口ハンマー柄
    スチール両口ハンマー
    コンビハンマー(両口)
    マイクロ両口ハンマー
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業CUSTOM KOBOオーエッチ工業シグネットANEX
    通常価格2,9072,478 -3,6663,834 -6,300821
    通常出荷日4日目1日目〜39日目在庫品1日目〜1日目1日目

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト