17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用 OH65HBP

パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用

通常単価(税別)
2,717
税込単価
2,989
通常出荷日:4日目

【特長】・パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用・ブリスターパック2個入りです【...

詳細を確認
  • JANコード
    4963360211980
  • トラスココード
    158-8291

型番:

OH65HBP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:OH65HBP
【商品仕様】
・ブリスターパック入
・頭径(mm):62
【材質】    
・PVC

OH65HBPの仕様・寸法情報

JANコード
4963360211980
トラスココード
158-8291

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OH65HBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,717
( 2,989 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用
・ブリスターパック2個入りです
【用途】
・ハンマーヘッド交換用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用の型番OH65HBPのページです。 型番OH65HBPに関する仕様情報を記載しております。
パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パート2ソフトハンマー替ヘッド(スライドパック2個入)#4用
ブリスターパック ソフトハンマー用替頭50mm
ラバーハンマー替ヘッド
ラバーハンマー
杭打ちハンマー
グリーン電工レンチハンマー
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,7172,2454331,5569,0344,607
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目4日目
JANコード496336021198049633602119664963360216732496336021623749633603426844963360184024
トラスココード158-8291158-8319352-8545352-8537137-4472395-8671

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト