17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトン コンビハンマー CH-10LT

ライトン コンビハンマー

通常単価(税別)
2,209
税込単価
2,430
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリプロピレン柄は軽くて強く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります・本...

詳細を確認

    型番:

    CH-10LT
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    型番:CH-10LT
    【商品仕様】
    ・ライトン コンビハンマー(鉄/樹脂)#1
    ・呼称(ポンド):1
    ・頭径(mm):33
    ・頭長(mm):100
    ・全長(mm):280
    【材質】    
    ・頭部本体:炭素鋼
    ・替ヘッド:PVC
    ・柄:ポリプロピレン
    ・グリップ:軟質PVC

    CH-10LTの仕様・寸法情報

    JANコード
    4963360214240
    トラスココード
    158-8266
    質量(g)
    610.000
    摘要
    ライトコンビハンマー#1

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CH-10LT

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    摘要

    最小発注数量
    4963360214240
    158-8266
    610.000
    ライトコンビハンマー#1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,209
    ( 2,430 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリプロピレン柄は軽くて強く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります
    ・本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです
    【用途】
    ・シャフトの打ち込み、金型機械の修理

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ライトン コンビハンマーの型番CH-10LTのページです。 型番CH-10LTに関する仕様情報を記載しております。
    ライトン コンビハンマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ライトン コンビハンマー
    コンビハンマー
    ライトン銅ハンマー
    ライトン 片手ハンマー
    コンビハンマー用木柄
    ミニ・コンビハンマー
    メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業ANEX
    通常価格2,209815 -5,823 -2,372 -1,1931,000 -
    通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト