ツール用品技術窓口

鋳鋼製アンビル TAV-10

通常単価(税別)
19,59317,355
税込単価
21,55219,091
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。・角の丸みを利用した叩きも可能です。・叩き台...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999872002
  • トラスココード
    114-5071
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    鋳鋼(S45C)
  • 全長(mm)
    355
  • 高さ(mm)
    100
  • 上面長(mm)
    232
  • 上面幅(mm)
    88
  • 呼質量(kg)
    10

ご注意

  • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキや重量に内外の変動があります。

型番:

TAV-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAV-10の仕様・寸法情報

JANコード
4989999872002
トラスココード
114-5071
質量(g)
10000.0
材質1
鋳鋼(S45C)
全長(mm)
355
高さ(mm)
100
上面長(mm)
232
上面幅(mm)
88
呼質量(kg)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAV-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,59317,355
( 19,091 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに使用します。
・角の丸みを利用した叩きも可能です。
・叩き台部分は焼き入れが施されています。
【材質】
・鋳鋼(S45C)

ご注意

  • 鋳造品のため寸法に多少のバラツキや重量に内外の変動があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鋼製アンビル TAV-10の型番TAV-10のページです。 型番TAV-10に関する仕様情報を記載しております。
鋳鋼製アンビル TAV-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鋼製アンビル TAV-10
ステンレス製 精密ヤットコ
板金ヒラツカミ
アンビル
ステンレス製ラバーグリップヤットコ
ステンレス製プライヤーラバーグリップかしめヤットコ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大西測定ANEXANEX
通常価格19,5931,621 -8,78411,058 -1,967 -3,698
通常出荷日2日目1日目4日目7日目〜在庫品1日目〜1日目
JANコード4989999872002-4989999481419---
トラスココード114-5071-818-8061---
質量(g)10000.0-702.000---
材質1鋳鋼(S45C)ステンレス(SUS410)刃部:中炭素鋼(S45C)---
全長(mm)355-230---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト