ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
遠藤工業 四角バランサー BSシリーズ |
|
遠藤工業 ツールバランサー(ロープ径2mm) |
|
遠藤工業 リトラクター ERLシリーズ |
BSシリーズを一回り小型にしたスプリングバランサーです。【特長】・外観形状を四角にしたことで、自由な取...
詳細を確認
| 型番 | 容量(kg) | ロープ種類 | ストローク(m) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS5W | 3.0~5.0 | ワイヤ | 0.5 | 98 | 98 | 57 | 86 | 60 |
| SBS3N | 1.5~3.0 | ナイロン | ||||||
| SBS5N | 3.0~5.0 |
BSシリーズを一回り小型にしたスプリングバランサーです。
【特長】
・外観形状を四角にしたことで、自由な取り付けと確実な固定が可能。
・M5ボルト2本で簡単に固定可能(取付穴は全部で10箇所)。
・簡単かつ安全に張力を弱められるレバー式張力低減機構を内蔵。
・強度にすぐれたワイヤロープ(型番の末尾がW)または柔軟性に優れたナイロンロープ(型番の末尾がN)が選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,586円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

中発販売
ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)
0通常価格(税別):2,948円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,341円~

未来工業
ケーブルカッシャー(I形鋼用) 75・100mm用
0通常価格(税別):3,793円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,347円